Pilot servo ventil, ICS 25-10-D
148X0197
Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: Moduli sa 3 funkcije
148X0197
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Pilot operated servo valve |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-10-D 3/4" SW 20"-102 PSIG |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Dualni regulator pritiska |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [maks.] | 426029709.7 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | ICS 25-10-D |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 3/8 in |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.86 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 22.493 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |