Danfoss logo
Pilot servo ventil, ICS 25-25-M-product-details

Pilot servo ventil, ICS 25-25-M

148X0030

Tip priključka: Nasadni var, Standard priključka: ASME B 16.11, Poklopac: 1 funkcijski modul

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Materijal priključkaČelik
Naziv proizvodaPilot servo ventil
OpisICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Opis proizvodaElektronska kont. regulator
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]19.5 psig
Poklopac1 funkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Standard za ulaznu konekcijuSocket weld
Tip P-portaCVE-L
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICS 25-25-M
Veličina izlazne konekcije[in]1 in
Veličina izlazne konekcije[mm]25.0 mm
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)25 mm
Veličina ulazne konekcije [in]1 in
Veličina ulazne konekcije [mm]25.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm