Pilot servo ventil, ICS 25-20
148X0022
Tip priključka: NPT, Standard priključka: ASME B 1.20.1, Poklopac: 1 funkcijski modul
148X0022
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Pilot operated servo valve |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | Solenoid NC |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
| Opis proizvoda | Solenoidni ventil |
| Poklopac | 1 funkcijski modul |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 1.20.1 |
| Tip P-porta | EVM NC |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | ICS 25-20 |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 3/4 in |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.74 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 5.372 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |