Pilot servo ventil, ICS 50
027X0403
Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0403
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICS 50 Economizer 2-1/2" BW with CVP-L |
| Naziv proizvoda | Pilot servo ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Funkcioni modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICS 50 |
| Veličina priključka (in) | 2-1/2" |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18.225 Kilogram |
| Neto težina | 16.367 Kilogram |
| Zapremina | 56.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |