Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Pilot servo ventil, ICS 65

027X0348

Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaFunkcioni modul
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICS 65
Veličina priključka (in)2-5/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.49 Kilogram
Neto težina15.49 Kilogram
Zapremina56.285 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428008778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm