Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilot servo ventil

027H6030

Pilot servo ventil

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konekcija manometraUnutrašnji navoj sa čepom
Konfiguracija otvoraZatvoreno (delta p=0 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)
Konfiguracija pilot konekcijeP: paralelna konekcijaSI-SII: Serijska konekcija
Kv vrednost [m³/h]70.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionVentil ICS 65-3 DIN 65
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delovaICS
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Obloga površineZn (TLP)
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACLLC CDC TYSKTÜVUL
Opcija ručnog upravljanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis proizvodaVentil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Pritisna konekcija za ekst. pilotZavarena cevna spojnica (P2 port)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaICS3 65
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomUpravljan pilotom
Veličina izlazne konekcije[in]2 1/2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]65.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]2 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]65.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.045 Kilogram
Neto težina14.823 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464