Danfoss logo
ICS1 25

Pilot servo ventil, ICS1E 25-20, 20 mm, Sučeoni var

027H2217

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20, Kv vrednost [m³/h]: 8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv vrednost [m³/h]8.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionICS1E 25-20 20 DIN
Naziv proizvodaPilot servo ventil
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaVentil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Specifikacije
Vrednost
Poklopac1 funkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1270R170R290R600R600aRE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaICS1E 25-20
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm]20.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]3/4 in
Veličina ulazne konekcije [mm]20.00 mm
Verzija ventilaSpecijalna verzija, ATEX

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.714 Kilogram
Neto težina3.572 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.68 Liter
EAN/UPC5702428401036