Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilot servo ventil, ICS3 25-10, 25 mm, Sučeoni var

027H2081

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Kv vrednost [m³/h]: 3.5, Materijal priključka: Čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
Housing material (EF001596)Steel
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konekcija manometraUnutrašnji navoj sa čepom
Konfiguracija otvoraZatvoreno (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Konfiguracija pilot konekcijeP: paralelna konekcijaSI-SII: Serijska konekcija
Kv vrednost [m³/h]3.500 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3 25-10 1 ANSI (25 A)
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delovaICS
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeEACUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opcija ručnog upravljanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis proizvodaVentil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Pritisna konekcija za ekst. pilotZavarena cevna spojnica (P2 port)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaICS3 25-10
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomUpravljan pilotom
Veličina izlazne konekcije[in]1 in
Veličina izlazne konekcije[mm]25.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]1 in
Veličina ulazne konekcije [mm]25.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.488 Kilogram
Neto težina3.97 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.68 Liter
EAN/UPC5702428236522