Danfoss logo
ICS1 25

Pilot servo ventil, ICS1 25-10, 28 mm, Lemljenje

027H2036

Tip ulazne konekcije: Lemljenje, Standard priključka: ASME B 16.22, Veličina ulazne konekcije [mm]: 28, Kv vrednost [m³/h]: 3.5, Materijal priključka: Čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konekcija manometraUnutrašnji navoj sa čepom
Konfiguracija otvoraZatvoreno (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Kv vrednost [m³/h]3.500 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionICS 25-10-1 1-1/8" SA
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delovaICS
Naziv proizvodaPilot servo ventil
Obloga površineZn (TLP)
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACUAUL
Opcija ručnog upravljanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis proizvodaVentil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Poklopac1 funkcijski modul
Pritisna konekcija za ekst. pilotZavarena cevna spojnica (P2 port)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.22
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeLemljenje
Tip proizvodaICS1 25-10
Tip ulazne konekcijeLemljenje
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomUpravljan pilotom
Veličina izlazne konekcije[in]1 1/8 in
Veličina izlazne konekcije[mm]28.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/8 in
Veličina ulazne konekcije [mm]28.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.714 Kilogram
Neto težina3.47 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.68 Liter
EAN/UPC5702428236881