Danfoss logo
Pilot servo ventil, ICS3E 25-25, 20 mm, Sučeoni var-product-details

Pilot servo ventil, ICS3E 25-25, 20 mm, Sučeoni var

027H1064

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20, Kv vrednost [m³/h]: 11.5

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv vrednost [m³/h]11.500 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-25 20 DIN
Naziv proizvodaPilot servo ventil
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1270R170R290R600R600aRE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaICS3E 25-25
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm]20.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]3/4 in
Veličina ulazne konekcije [mm]20.00 mm
Verzija ventilaSpecijalna verzija, ATEX

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.43 Kilogram
Neto težina3.901 Kilogram
Zapremina8.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428286671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm