PTS 27L, Bakar
034G3917
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 37
034G3917
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | Da |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 31.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fazna induktansa [µH] | 40000 μH |
| Fazna struja (RMS) [mA] | 500 mA |
| Fazna struja (vršna) [mA] | 700 mA |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Full travel time CurrDrive [s] | 5.3 s |
| Grupa proizvoda | Staging valves |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Arrow embossed |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Kategorija | I |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | EKEEKF |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Korišćeno za proizvod | TGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450 |
| Kv vrednost [m³/h] | 27.786 m³/h |
| Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] | 100 % RH |
| Maks. radna struja [A] | 0.50 A |
| Maks. radni pritisak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 536 psig |
| Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] | 7.5 W |
| Material Description | PTS 27L Staging valve w. SG Oil free |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| MaxOPD [bar] | 13.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 188.0 psi |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za koračni ventil |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Naziv datoteke odobrenja | MH7648 |
| Naziv proizvoda | Electric regulating valve |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | PTS |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 507.00 TR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet kond., napomena | Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Nominalnikapacitet R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Nominalnikapacitet R513A [TR] | 442.00 TR |
| Odobrenje | CECMIMCRNEACUAcURus recognized |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogon |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Otpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| Režim koraka | Dvostepeni puni korak |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 95 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 203 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip motora | Dvopolno |
| Tip proizvoda | PTS 27L |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ukupno koraka | 1050 (full steps) |
| UL ocena | Yes |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina izlaza [in] | 2 1/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 2 1/8 in |
| Vidno staklo | Da |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.52 Kilogram |
| Neto težina | 3.47 Kilogram |
| Zapremina | 22.214 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |