Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 35mm ODM – 35mm ODM

PTS 18L, Bakar

034G3910

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 37

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za koračni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaM12
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fazna induktansa [µH]40000 μH
Fazna struja (RMS) [mA]500 mA
Fazna struja (vršna) [mA]700 mA
Format pakovanjaJedno pakovanje
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
Grupa proizvodaStaging valves
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaArrow embossed
Karakteristike protokaLinearno
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEKEEKF
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Korišćeno za proizvodTGH285TGS230TTH375TTS300
Kv vrednost [m³/h]18.500 m³/h
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%]100 % RH
Maks. radna struja [A]0.50 A
Maks. radni pritisak [bar]37.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]536 psig
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W]7.5 W
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MaxOPD [bar]16.0 bar
MaxOPD [psi]232.0 psi
Može da se servisiraRezervni delovi za koračni ventil
Muško/ženska električna kon.Muški
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Naziv datoteke odobrenjaMH7648
Naziv proizvodaElectric regulating valve
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaPTS
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nominalni kapacitet R134a [TR]308.00 TR
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond., napomenaOtvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalnikapacitet R134a [kW]1085.00 kW
Nominalnikapacitet R513A [kW]934.00 kW
Nominalnikapacitet R513A [TR]269.00 TR
OdobrenjeCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
Opcija ručnog upravljanjaAST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Otpor [kOhm]0.0 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
Režim korakaDvostepeni puni korak
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.]95 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.]203 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.]-40 °F
Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLem, ODM
Tip motoraDvopolno
Tip proizvodaPTS 18L
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
U okviru OEEOYes
Ukupno koraka800 (puni koraci)
UL ocenaYes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina izlaza[mm]35.00 mm
Veličina ulaza[mm]35.00 mm
Vidno stakloDa
Voltage [V] DC12.0 V

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.509 Kilogram
Neto težina2.991 Kilogram
Zapremina12.708 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255102007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm