Regulator pritiska, OFV-SS 25
148G3195
Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. radni pritisak [bar]: 52
148G3195
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] [maks.] | 1.744 gal/min |
| Cv vrednost [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Farba u boji | Siva |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kv vrednost [m³/h] [maks.] | 1.500 m³/h |
| Kv vrednost [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | OFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Može da se servisira | Press. regul. valve spare part |
| Naziv proizvoda | Regulator pritiska |
| Odobrenje | EACUA |
| Opis proizvoda | Prelivni ventil |
| Oprema | Kapa |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 116.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | OFV-SS 25 |
| Veličina konekcije [mm] | 25 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 25.00 mm |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.376 Kilogram |
| Neto težina | 2 Kilogram |
| Zapremina | 4.337 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |