Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 15

034L1097

Veličina ulaza[mm]: 16, Veličina izlaza[mm]: 16, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [psig]145.0 psig
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Identični proizvod034L0097
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja18 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar]31.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]450.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]406 psig
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. I/18
Može da se servisiraRezervni delovi za KV ventile
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaRegulator pritiska kondenzacije
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKV
Nominalni kap.R404A/R507, topli gas [k]12.00 kW
Nominalni kap.R404A/R507,topli gas [T]3.27 TR
Nominalni kapacitet R134a [TR]11.80 TR
Nominalni kapacitet R134a, vreli gas [kW]11.50 kW
Nominalni kapacitet R134a, vreli gas [TR]3.03 TR
Nominalni kapacitet R22, vreli gas [kW]13.20 kW
Nominalni kapacitet R22, vreli gas [TR]4.13 TR
Nominalni kapacitet R407C, vreli gas [kW]14.30 kW
Nominalni kapacitet R407C, vreli gas [TR]4.50 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]47.30 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]50.40 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]12.70 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]36.60 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]54.40 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]13.80 TR
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACRoHSUA
OpremaSchrader ventil sa servisnim priključkom
Opseg regulacije [bar] [maks.]17.5 bar
Opseg regulacije [bar] [min.]5.0 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]254.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]73.00 psig
P opseg maks. [bar]6.2 bar
P opseg maks. [psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-45 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-49 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaKVR 15
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Delta p vreli gas=6 psiDelta p tečnost=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Delta p vreli gas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]16.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.384 Kilogram
Neto težina0.355 Kilogram
Zapremina0.669 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428410694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm