Regulator pritiska kondenzacije, KVR 15
034L0299
Veličina ulaza[mm]: 16, Veličina izlaza[mm]: 16, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28
034L0299
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabričko podešavanje [psig] | 44.0 psig |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Indikator smera protoka | Ugravirana jednosmerna strelica |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. probni pritisak [bar] | 31.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 450.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za KV ventile |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Regulator pritiska kondenzacije |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KV |
| Nominalni kap.R404A/R507, topli gas [k] | 12.00 kW |
| Nominalni kap.R404A/R507,topli gas [T] | 3.27 TR |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 11.80 TR |
| Nominalni kapacitet R134a, vreli gas [kW] | 11.50 kW |
| Nominalni kapacitet R134a, vreli gas [TR] | 3.03 TR |
| Nominalni kapacitet R22, vreli gas [kW] | 13.20 kW |
| Nominalni kapacitet R22, vreli gas [TR] | 4.13 TR |
| Nominalni kapacitet R407C, vreli gas [kW] | 14.30 kW |
| Nominalni kapacitet R407C, vreli gas [TR] | 4.50 TR |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nominalnikapacitet R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nominalnikapacitet R407C [TR] | 13.80 TR |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACRoHSUA |
| Opseg regulacije [bar] [maks.] | 17.5 bar |
| Opseg regulacije [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 254.00 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| P opseg maks. [bar] | 6.2 bar |
| P opseg maks. [psi] | 90.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R513A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -45 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -49 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | KVR 15 |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | Delta p vreli gas=6 psiDelta p tečnost=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Delta p vreli gas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 16.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 16.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.391 Kilogram |
| Neto težina | 0.346 Kilogram |
| Zapremina | 1.18 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |