Danfoss logo
Biflow filter drier DCB, WEB023Z1698

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 15

034L0103

Veličina ulaza[mm]: 16, Veličina izlaza[mm]: 16, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [psig]108.7 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Identični proizvod034L1097
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar]31.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]450.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]406 psig
Material DescriptionKVR15 PRESS.REG
Može da se servisiraRezervni delovi za KV ventile
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaRegulator pritiska kondenzacije
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKV
Nominalni kap.R404A/R507, topli gas [k]12.00 kW
Nominalni kap.R404A/R507,topli gas [T]3.27 TR
Nominalni kapacitet R134a [TR]11.80 TR
Nominalni kapacitet R134a, vreli gas [kW]11.50 kW
Nominalni kapacitet R134a, vreli gas [TR]3.03 TR
Nominalni kapacitet R22, vreli gas [kW]13.20 kW
Nominalni kapacitet R22, vreli gas [TR]4.13 TR
Nominalni kapacitet R407C, vreli gas [kW]14.30 kW
Nominalni kapacitet R407C, vreli gas [TR]4.50 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]47.30 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]50.40 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]12.70 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]36.60 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]54.40 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]13.80 TR
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACRoHSUA
OpremaSchrader ventil sa servisnim priključkom
Opseg regulacije [bar] [maks.]17.5 bar
Opseg regulacije [bar] [min.]5.0 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]254.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]73.00 psig
P opseg maks. [bar]6.2 bar
P opseg maks. [psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-45 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-49 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaKVR 15
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Delta p vreli gas=6 psiDelta p tečnost=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Delta p vreli gas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]16.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.392 Kilogram
Neto težina0.345 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.115 Liter
EAN/UPC5715162500484