Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Regulator pritiska isparivača, KVP 15

034L1052

Veličina ulaza[mm]: 16, Veličina izlaza[mm]: 16, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 2.5, Maks. radni pritisak [bar]: 18

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [psig]46.4 psig
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja18 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Kv vrednost [m³/h]2.500 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]19.8 bar
Maks. probni pritisak [psig]286.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]18.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]260 psig
Material DescriptionKVP 15 Evaporator Pres. Reg. I/18
Može da se servisiraRezervni delovi za KV ventile
Napomena uz Kv vrednostPRI MAKS. P OPSEGU
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaRegulator pritiska isparivača
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKV
Nominalni kapacitet R134a [TR]1.36 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]4.80 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]7.60 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]2.14 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]6.90 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]2.02 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]8.40 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R407C [TR]2.31 TR
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACRoHSUA
OpremaSchrader ventil sa servisnim priključkom
Opseg regulacije [bar] [maks.]5.5 bar
Opseg regulacije [bar] [min.]0.0 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]80.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]0.00 psig
P opseg maks. [bar]1.7 bar
P opseg maks. [psi]24.6 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-45 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-49 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaKVP 15
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]16.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.367 Kilogram
Neto težina0.322 Kilogram
Zapremina0.669 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428410922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm