Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Regulator pritiska kartera, KVL 12

034L1243

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 3.2, Maks. radni pritisak [bar]: 18

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [psig]29.0 psig
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Identični proizvod034L0043
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja18 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Kv vrednost [m³/h]3.200 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]19.8 bar
Maks. probni pritisak [psig]286.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]18.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]260 psig
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Može da se servisiraRezervni delovi za KV ventile
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaRegulator pritiska kartera
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKV
Nominalni kapacitet R134a [TR]0.80 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]5.30 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]7.10 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]1.20 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]6.30 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nominalnikapacitet R407C [kW]6.40 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]1.10 TR
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACRoHSUA
Opseg regulacije [bar] [maks.]6.0 bar
Opseg regulacije [bar] [min.]0.2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]87.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]3.00 psig
P opseg maks. [bar]2.0 bar
P opseg maks. [psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-60 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-76 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaKVL 12
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.337 Kilogram
Neto težina0.312 Kilogram
Zapremina0.624 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428410434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm