Danfoss logo
KVL 22, solder version

Regulator pritiska kartera, KVL 22

034L0058

Veličina ulaza[mm]: 22, Veličina izlaza[mm]: 22, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 3.2, Maks. radni pritisak [bar]: 18

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [psig]29.0 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Identični proizvod034L1065
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Kv vrednost [m³/h]3.200 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]19.8 bar
Maks. probni pritisak [psig]286.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]18.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]260 psig
Material DescriptionKVL22 PRESS.REG
Može da se servisiraRezervni delovi za KV ventile
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaRegulator pritiska kartera
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKV
Nominalni kapacitet R134a [TR]0.80 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]5.30 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]7.10 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR]1.20 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]1.00 TR
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R407C [kW]6.50 kW
Nominalnikapacitet R407C [TR]1.10 TR
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACRoHSUA
Opseg regulacije [bar] [maks.]6.0 bar
Opseg regulacije [bar] [min.]0.2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]87.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]3.00 psig
P opseg maks. [bar]2.0 bar
P opseg maks. [psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-60 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-76 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaKVL 22
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina izlaza[mm]22.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Veličina ulaza[mm]22.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.388 Kilogram
Neto težina0.368 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.189 Liter
EAN/UPC5715162265161