Regulator pritiska kartera, KVL 28
034L0051
Veličina ulaza[mm]: 28, Veličina izlaza[mm]: 28, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 8, Maks. radni pritisak [bar]: 18
034L0051
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv vrednost [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabričko podešavanje [psig] | 29.0 psig |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Identični proizvod | 034L1251 |
| Indikator smera protoka | Ugravirana jednosmerna strelica |
| Količina po formatu pakovanja | 7 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Kv vrednost [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Maks. probni pritisak [bar] | 19.8 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 286.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 18.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 260 psig |
| Material Description | KVL 28 regulator pritiska usisa M/7 |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za KV ventile |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Regulator pritiska kartera |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KV |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 2.60 TR |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 13.20 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [kW] | 17.80 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [TR] | 4.10 TR |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] | 15.90 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] | 3.40 TR |
| Nominalnikapacitet R407C [kW] | 16.40 kW |
| Nominalnikapacitet R407C [TR] | 3.80 TR |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Kina |
| Opseg regulacije [bar] [maks.] | 6.0 bar |
| Opseg regulacije [bar] [min.] | 0.2 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| P opseg maks. [bar] | 1.5 bar |
| P opseg maks. [psi] | 22.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R513A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -60 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -76 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | KVL 28 |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza[mm] | 28.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 28.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.968 Kilogram |
| Neto težina | 0.855 Kilogram |
| Zapremina | 2.936 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |