Kontrolni ventil za pritisak, KDC 65 D 1
148G3774
Veličina konekcije [mm]: 65, Tip priključka: Sučeoni var, Kv potpuno otvoreno [m3/h]: 78, Maks. radni pritisak [bar]: 40
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: KDC / GVD
148G3774
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| CV potpuno otvoren [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] | 1.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] | 14.500 psi |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kv potpuno otvoreno [m3/h] | 78 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Naziv proizvoda | Kontrolni ventil za pritisak |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEUKCA |
| Opis proizvoda | Višenamenski ventil kompresora |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | KDC 65 D 1 |
| Veličina konekcije [mm] | 65 mm |
| Veličina priključka (in) | 2 1/2 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 65.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.872 Kilogram |
| Neto težina | 5.717 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |