Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Kontrolni ventil za pritisak, KDC 65 D 3

148G3713

Veličina konekcije [mm]: 65, Tip priključka: Sučeoni var, Kv potpuno otvoreno [m3/h]: 78, Maks. radni pritisak [bar]: 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
CV potpuno otvoren [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]3.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi]43.500 psi
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv potpuno otvoreno [m3/h]78 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]40.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-065-D-3
Material quality (EF001257)Other
Naziv proizvodaKontrolni ventil za pritisak
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaVišenamenski ventil kompresora
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaKDC 65 D 3
Veličina konekcije [mm]65 mm
Veličina priključka (in)2 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]65.00 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.946 Kilogram
Neto težina5.827 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina5.899 Liter
EAN/UPC5702428345897