Kontrolni ventil za pritisak, KDC 200 D 0.5
148G3605
Veličina konekcije [mm]: 200, Tip priključka: Sučeoni var, Kv potpuno otvoreno [m3/h]: 757, Maks. radni pritisak [bar]: 40
148G3605
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| CV potpuno otvoren [gal/min] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] | 0.500 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] | 7.500 psi |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kv potpuno otvoreno [m3/h] | 757 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-200-D-0,5 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Naziv proizvoda | Kontrolni ventil za pritisak |
| Odobrenje | CEUA |
| Opis proizvoda | Višenamenski ventil kompresora |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | KDC 200 D 0.5 |
| Veličina konekcije [mm] | 200 mm |
| Veličina priključka (in) | 8 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 200.00 mm |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 93 Kilogram |
| Neto težina | 92 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702428279574 |