Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Kontrolni ventil za pritisak, KDC 125

148G3599

Veličina konekcije [mm]: 125, Tip priključka: Sučeoni var, Kv potpuno otvoreno [m3/h]: 333, Maks. radni pritisak [bar]: 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
CV potpuno otvoren [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]0.500 bar
Diferencijalni pritisak [psi]7.500 psi
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv potpuno otvoreno [m3/h]333 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]40.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-125-A-0,5
Material quality (EF001257)Other
Naziv proizvodaKontrolni ventil za pritisak
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaVišenamenski ventil kompresora
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaKDC 125
Veličina konekcije [mm]125 mm
Veličina priključka (in)5 in
Veličina ulazne konekcije [mm]125.00 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39.35 Kilogram
Neto težina36.99 Kilogram
Zapremina108.855 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428279635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm