Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Kontrolni ventil za pritisak, KDC 80 A 2

148G3592

Veličina konekcije [mm]: 80, Tip priključka: Sučeoni var, Kv potpuno otvoreno [m3/h]: 118, Maks. radni pritisak [bar]: 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
CV potpuno otvoren [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]2.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi]29.000 psi
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv potpuno otvoreno [m3/h]118 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]40.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-080-A-2
Naziv proizvodaKontrolni ventil za pritisak
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaVišenamenski ventil kompresora
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaKDC 80 A 2
Veličina konekcije [mm]80 mm
Veličina priključka (in)3 in
Veličina ulazne konekcije [mm]80.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.385 Kilogram
Neto težina10.068 Kilogram
Zapremina23.393 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428279703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm