Danfoss logo
91G003

Funkcioni modul, ICSX 80

027H8900

Funkcioni modul, Kv vrednost [m³/h]: 85, Korišćeno za proizvod: ICF 65-3; ICV 65, Isporučeni delovi: Zaptivač

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Isporučeni deloviZaptivačO-rings
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICF 65-3ICV 65
Specifikacije
Vrednost
Kv vrednost [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv programa delovaICS
Naziv proizvodaFunkcioni modul
Opis proizvodaFunkcioni modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaICSX 80

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.671 Kilogram
Neto težina2.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina5.16 Liter
EAN/UPC5702424614249