Nepovratni ventil, ICC 50
027X0371
Opis proizvoda: Nepovratni ventil, Veličina priključka (in): 2 1/2 in, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tip priključka: Sučeoni var
027X0371
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Isporučeni delovi | prirubnica |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICC 50 w/ 2” SOC Eco-check valve |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Nepovratni ventil |
| Opis proizvoda | Nepovratni ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICC 50 |
| Veličina priključka (in) | 2 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.52 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 22.493 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |