Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Nepovratni ventil, ICC 32

027X0369

Opis proizvoda: Nepovratni ventil, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tip priključka: Sučeoni var

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije0.3 bar/4.35 psi spring
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Isporučeni deloviprirubnica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaNepovratni ventil
Opis proizvodaNepovratni ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICC 32
Veličina priključka (in)1 1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.52 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424048075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm