ICD 50
027H5206
Tip proizvoda: ICD 50, Kv vrednost [m³/h]: 28.2, Cv vrednost [gal/min]: 32.9, Korišćeno za proizvod: ICV 50
027H5206
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICV 50 |
| Kv vrednost [m³/h] | 28.200 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ICD 50 |
| Naziv proizvoda | Ecodamper |
| Opis proizvoda | Damper and Check valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ICD 50 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16 Kilogram |
| Neto težina | 7.7 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |