Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Funkcioni modul, ICC 50

027H5202

Opis proizvoda: Funkcioni modul, Tip proizvoda: ICC 50, Kv vrednost [m³/h]: 40.4, Cv vrednost [gal/min]: 47.1, Korišćeno za proizvod: ICV 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]47.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICV 50
Kv vrednost [m³/h]40.400 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionICC 50
Naziv proizvodaFunkcioni modul
Opis proizvodaFunkcioni modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaICC 50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.044 Kilogram
Neto težina2.7 Kilogram
Zapremina8.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm