Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Funkcioni modul, ICC 50

027H5017

Opis proizvoda: Funkcioni modul, Tip proizvoda: ICC 50, Kv vrednost [m³/h]: 40, Cv vrednost [gal/min]: 46, Korišćeno za proizvod: ICV 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]46.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICV 50
Kv vrednost [m³/h]40.000 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Naziv proizvodaFunkcioni modul
Opis proizvodaFunkcioni modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaICC 50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.077 Kilogram
Neto težina0.9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858