Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Tip proizvoda: ICD 32, Kv vrednost [m³/h]: 12.1, Cv vrednost [gal/min]: 14.1, Korišćeno za proizvod: ICV 32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICV 32
Kv vrednost [m³/h]12.100 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionICD 32
Naziv proizvodaEcodamper
Opis proizvodaDamper and Check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaICD 32

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.956 Kilogram
Neto težina11.606 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991