Funkcioni modul, ICC 32
027H3039
Opis proizvoda: Funkcioni modul, Tip proizvoda: ICC 32, Kv vrednost [m³/h]: 17, Cv vrednost [gal/min]: 20, Korišćeno za proizvod: ICV 32
027H3039
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICV 32 |
| Kv vrednost [m³/h] | 17.000 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ICC 32 Repair kit |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Opis proizvoda | Funkcioni modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ICC 32 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.746 Kilogram |
| Neto težina | 0.7 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162143827 |