Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 150 A
148X0537
Smer: Ravni, Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10
148X0537
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | 2-step solenoid valve |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICLX 150 A 6" BW |
| Naziv proizvoda | Dvostepeni solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICLX 32-65 |
| Opis proizvoda | Dvostepeni solenoidni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 36.10 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICLX 150 A |
| Veličina priključka (in) | 6 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 141 Kilogram |
| Neto težina | 127.102 Kilogram |
| Zapremina | 113.693 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |