Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 40 A

148X0523

Smer: Ravni, Tip priključka: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Funkcija2-step solenoid valve
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICLX 40 A - 2 in"
Naziv proizvodaDvostepeni solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICLX 32-65
Opis proizvodaDvostepeni solenoidni ventil
Specifikacije
Vrednost
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICLX 40 A
Veličina priključka (in)2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.66 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina22.493 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428867580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm