Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 80, 80 mm, Sučeoni var
027H8040
Dvostepeni solenoidni ventil, Kv vrednost [m³/h]: 82
027H8040
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuatorski sistem | 2 EVM modul pilot solenoidnog ventila |
| Brend | ICV Flexline |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv vrednost [gal/min] | 95.120 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICM / ICS / ICLX |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Height (EF000040) | 180 |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konfiguracija otvora | 1 korak (opciono podešavanje)Dvostepeni(fabrički) |
| Korak 2 - Inicijalizacija | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Kv vrednost [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 82.000 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Ventil ICLX 65 DIN 80 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Model (EF000010) | Straight |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv programa delova | ICLX |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Dvostepeni solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICLX 32-65 |
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | EACTÜVUAUL |
| Opcija ručnog upravljanja | Vreteno za ručno otvaranje |
| Opis | 2-step solenoid valve |
| Opis proizvoda | Solenoidni ventil |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Pritisna konekcija za ekst. pilot | Zavarena cevna spojnica (P2 port) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Stepen otvora u 1. koraku (~) [%] | 10 % RH |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICLX 80 |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| UL ocena | Yes |
| Upravljanje ventilom | Solenoidno upravljan |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 80.0 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 3 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 80.00 mm |
| Verzija ventila | Standardna verzija |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18.966 Kilogram |
| Neto težina | 15.767 Kilogram |
| Zapremina | 20.671 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |