Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 125, 125 mm, Sučeoni var

027H7158

Dvostepeni solenoidni ventil, Kv vrednost [m³/h]: 225

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistem2 EVM modul pilot solenoidnog ventila
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrednost [gal/min]261.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Format pakovanjaJedno pakovanje
Freeflow (EF020116)FALSE
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Height (EF000040)445
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
KomentariCOILS NOT INCLUDED
Konfiguracija otvora1 korak (opciono podešavanje)Dvostepeni(fabrički)
Korak 2 - InicijalizacijaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrednost [m³/h]225.000 m³/h
Kvs value (EF022466)225.000
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionDvostepeni solenoidni ventil, ICLX 125
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Model (EF000010)Straight
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaICLX
Naziv proizvodaDvostepeni solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICLX 32-65
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeCE 0045EACTÜVUAUL
Opcija ručnog upravljanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis2-step solenoid valve
Opis proizvodaSolenoidni ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Pritisna konekcija za ekst. pilotZavarena cevna spojnica (P2 port)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Stepen otvora u 1. koraku (~) [%]10 % RH
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaICLX 125
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomSolenoidno upravljan
Veličina izlazne konekcije[in]5 in
Veličina izlazne konekcije[mm]125.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]5 in
Veličina ulazne konekcije [mm]125.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina88.8 Kilogram
Neto težina79.33 Kilogram
Zapremina199.883 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm