Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 65, 65 mm, Nasadni var

027H6042

Dvostepeni solenoidni ventil, Kv vrednost [m³/h]: 82

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistem2 EVM modul pilot solenoidnog ventila
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrednost [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Format pakovanjaJedno pakovanje
Freeflow (EF020116)FALSE
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Steel
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konfiguracija otvora1 korak (opciono podešavanje)Dvostepeni(fabrički)
Korak 2 - InicijalizacijaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrednost [m³/h]82.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionDvostepeni solenoidni ventil, ICLX 65
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Model (EF000010)Straight
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delovaICLX
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaDvostepeni solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICLX 32-65
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opcija ručnog upravljanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis2-step solenoid valve
Opis proizvodaSolenoidni ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Pritisna konekcija za ekst. pilotZavarena cevna spojnica (P2 port)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Stepen otvora u 1. koraku (~) [%]10 % RH
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNasadni var
Tip proizvodaICLX 65
Tip ulazne konekcijeNasadni var
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomSolenoidno upravljan
Veličina izlazne konekcije[in]2 1/2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]65.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]2 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]65.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.51 Kilogram
Neto težina16.357 Kilogram
Zapremina20.671 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428483148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm