Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 50, 50 mm, Nasadni var

027H5042

Dvostepeni solenoidni ventil, Kv vrednost [m³/h]: 47

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistem2 EVM modul pilot solenoidnog ventila
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrednost [gal/min]54.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konfiguracija otvora1 korak (opciono podešavanje)Dvostepeni(fabrički)
Korak 2 - InicijalizacijaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrednost [m³/h]47.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionDvostepeni solenoidni ventil, ICLX 50
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delovaICLX
Naziv proizvodaDvostepeni solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICLX 32-65
Obloga površineZn (TLP)
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opcija ručnog upravljanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis2-step solenoid valve
Opis proizvodaSolenoidni ventil
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Pritisna konekcija za ekst. pilotZavarena cevna spojnica (P2 port)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Stepen otvora u 1. koraku (~) [%]10 % RH
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeNasadni var
Tip proizvodaICLX 50
Tip ulazne konekcijeNasadni var
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomSolenoidno upravljan
Veličina izlazne konekcije[in]2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]50.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]50.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.821 Kilogram
Neto težina10.772 Kilogram
Zapremina20.244 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428483131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm