Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvoda4-way reversing valves
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]27.60 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]23.58 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]38.84 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]35.67 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]30.91 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]50.31 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]43.60 kW
Količina po formatu pakovanja6 pc
Maks. količina curenja [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Materijal procesne konekcijeCopper
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Naziv proizvoda4-way reversing valve
OdobrenjeCEVDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]45 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]113 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Oznaka tipaSTF-0731D
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]33.20 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilB
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C]0°C sub-cooling
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C]5°C sub-cooling
Rashladna sredstvaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaNo
Standard otpora na udarJIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testaJIS C 60068-2-6
Tip potisne kon.FEMALE
Tip proizvodaSTF
Veličina kon. za ispar./kond. [in]7/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm]22,30
Veličina potisne kon. [in]3/4 in
Veličina potisne kon. [mm]19.15 mm
Veličina usisne konekcije [in]7/8
Veličina usisne konekcije [mm]22.30 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²]19.6 m/s²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.5 Kilogram
Neto težina1.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255013600