Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je dostupanYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvoda4-way reversing valves
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]27.60 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]23.58 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]38.84 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]35.67 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]30.91 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]50.31 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]43.60 kW
Količina po formatu pakovanja6 pc
Maks. količina curenja [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]42.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Materijal procesne konekcijeCopper
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvoda4-way reversing valve
OdobrenjeCEUKCAVDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]131 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Oznaka tipaSTF-0746G
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]33.20 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilB
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C]0°C sub-cooling
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C]5°C sub-cooling
Rashladna sredstvaR22R32R407CR410A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]160 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]320 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaNo
Standard otpora na udarJIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testaJIS C 60068-2-6
Tip potisne kon.FEMALE
Tip proizvodaSTF
Veličina kon. za ispar./kond. [in]1 1/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm]28,70
Veličina potisne kon. [in]3/4 in
Veličina potisne kon. [mm]19.15 mm
Veličina usisne konekcije [in]1 1/8
Veličina usisne konekcije [mm]28.70 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²]19.6 m/s²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.684 Kilogram
Neto težina1.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255003106