Danfoss logo

4-kraki ventil za promenu pravca

061L1380

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 7/8, Projektna konfig. Stil: B

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvoda4-kraki ventili
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]16.10 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]13.75 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]22.66 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]20.81 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]18.03 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]29.35 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]25.43 kW
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. količina curenja [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]31.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Materijal procesne konekcijeBakar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvoda4-kraki ventil za promenu pravca
OdobrenjeCEUKCAVDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Oznaka tipaSTF-0457G
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]19.37 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilB
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C]0°C sub-cooling
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C]5°C sub-cooling
Rashladna sredstvaR407C
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaNo
Standard otpora na udarJIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testaJIS C 60068-2-6
Tip potisne kon.Ženski
Tip proizvodaSTF
Veličina kon. za ispar./kond. [in]7/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm]22,40
Veličina potisne kon. [in]1/2 in
Veličina potisne kon. [mm]12.80 mm
Veličina usisne konekcije [in]7/8
Veličina usisne konekcije [mm]22.40 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²]19.6 m/s²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.77 Kilogram
Neto težina0.77 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162967553