Danfoss logo

4-kraki ventil za promenu pravca

061L1363

Raspon temperature medijuma [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 5/8, Projektna konfig. Stil: E

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvoda4-kraki ventili
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]8.38 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]7.16 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]11.79 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]10.83 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]9.38 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]15.27 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]13.24 kW
Količina po formatu pakovanja32 pc
KomentariFOR ATLANTIC
Maks. količina curenja [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Materijal procesne konekcijeBakar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvoda4-kraki ventil za promenu pravca
OdobrenjeCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]131 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Oznaka tipaSTF-H0321G2
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]10.08 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilE
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C]0°C sub-cooling
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C]5°C sub-cooling
Rashladna sredstvaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaNo
Standard otpora na udarJIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testaJIS C 60068-2-6
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip potisne kon.Ženski
Tip proizvodaSTF
Veličina kon. za ispar./kond. [in]5/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm]16,15
Veličina potisne kon. [in]1/2 in
Veličina potisne kon. [mm]12.95 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/8
Veličina usisne konekcije [mm]16.15 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²]19.6 m/s²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.371 Kilogram
Neto težina0.37 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.848 Liter