Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-H0954

061L1356

Raspon temperature medijuma [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 1 1/8, Projektna konfig. Stil: F

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvoda4-kraki ventili
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]33.67 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]28.77 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]47.40 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]43.52 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]37.72 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]61.39 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]53.21 kW
Količina po formatu pakovanja8 pc
Maks. količina curenja [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0954 I/8
Materijal procesne konekcijeBakar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvoda4-kraki ventil za promenu pravca
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaFour-way valve(1)
OdobrenjeCEVDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]131 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Oznaka tipaSTF-H0954
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]40.51 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilF
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Rashladna sredstvaR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]160 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]320 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
ŠpulnaNo
Standard otpora na udarJIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testaJIS C 60068-2-6
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip potisne kon.Ženski
Tip proizvodaSTF
Veličina kon. za ispar./kond. [in]1 1/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm]28,9
Veličina potisne kon. [in]7/8 in
Veličina potisne kon. [mm]22.50 mm
Veličina usisne konekcije [in]1 1/8
Veličina usisne konekcije [mm]28.90 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²]19.6 m/s²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.717 Kilogram
Neto težina0.37 Kilogram
Zapremina8.959 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424157074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm