4-kraki ventil za promenu pravca
061L1349
Raspon temperature medijuma [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 1/2, Projektna konfig. Stil: A
061L1349
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | 4-kraki ventili |
| Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW] | 6.90 kW |
| Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW] | 5.89 kW |
| Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW] | 9.71 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW] | 8.92 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW] | 7.73 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW] | 12.58 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW] | 10.90 kW |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Maks. količina curenja [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32 |
| Materijal procesne konekcije | Bakar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Naziv proizvoda | 4-kraki ventil za promenu pravca |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Four-way valve(1) |
| Odobrenje | CEVDE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 55 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 131 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Oznaka tipa | STF-H0267 |
| Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW] | 8.30 kW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektna konfig. Stil | A |
| Radni uslovi kapaciteta 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Radni uslovi kapaciteta 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Špulna | No |
| Standard otpora na udar | JIS C 60068-2-27 |
| Standard vibracionog testa | JIS C 60068-2-6 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip potisne kon. | Ženski |
| Tip proizvoda | STF |
| Veličina kon. za ispar./kond. [in] | 1/2 |
| Veličina kon. za ispar./kond. [mm] | 12,95 |
| Veličina potisne kon. [in] | 3/8 in |
| Veličina potisne kon. [mm] | 9.70 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1/2 |
| Veličina usisne konekcije [mm] | 12.95 mm |
| Vibraciona stabilnost [m/s²] | 19.6 m/s² |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.379 Kilogram |
| Neto težina | 0.308 Kilogram |
| Zapremina | 1.848 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162259078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |