4-kraki ventil za promenu pravca
061L1328
Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 122, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 1 5/8, Projektna konfig. Stil: G
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: STF
061L1328
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | 4-kraki ventili |
| Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW] | 79.01 kW |
| Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW] | 67.50 kW |
| Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW] | 111.22 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW] | 102.12 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW] | 88.50 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW] | 144.03 kW |
| Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW] | 124.84 kW |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. količina curenja [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 30U3G3 |
| Materijal procesne konekcije | Bakar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Naziv datoteke UL odobrenja | MH12113 |
| Naziv proizvoda | 4-kraki ventil za promenu pravca |
| Odobrenje | CEULVDE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 55 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 131 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Oznaka tipa | STF-30U3G3 |
| Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW] | 95.05 kW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektna konfig. Stil | G |
| Radni uslovi kapaciteta 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Radni uslovi kapaciteta 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Rashladna sredstva | R134aR22R404AR407CR410A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 122 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -20 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 252 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -4 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Špulna | No |
| Standard otpora na udar | JIS C 60068-2-27 |
| Standard vibracionog testa | JIS C 60068-2-6 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip potisne kon. | Muški |
| Tip proizvoda | STF |
| Veličina kon. za ispar./kond. [in] | 1 5/8 |
| Veličina kon. za ispar./kond. [mm] | 41,7 |
| Veličina potisne kon. [in] | 1 1/8 in |
| Veličina potisne kon. [mm] | 28.50 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 |
| Veličina usisne konekcije [mm] | 41.70 mm |
| Vibraciona stabilnost [m/s²] | 19.6 m/s² |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6 Kilogram |
| Neto težina | 5.787 Kilogram |
| Zapremina | 34.96 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |