Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-5001G3

061L1286

Raspon temperature medijuma [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 2 1/8, Projektna konfig. Stil: G
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: STF

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvoda4-kraki ventili
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]142.58 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]121.81 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]200.70 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW]184.29 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW]159.70 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW]259.92 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]225.28 kW
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. količina curenja [cm³/min]20000 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5001G3
Materijal procesne konekcijeBakar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Naziv proizvoda4-kraki ventil za promenu pravca
OdobrenjeCEVDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]131 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Oznaka tipaSTF-5001G3
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW]171.53 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektna konfig. StilG
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Rashladna sredstvaR134aR22R404AR407CR410A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]140 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]284 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaNo
Standard otpora na udarJIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testaJIS C 60068-2-6
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip potisne kon.Ženski
Tip proizvodaSTF
Veličina kon. za ispar./kond. [in]2 1/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm]54,4
Veličina potisne kon. [in]1 1/2 in
Veličina potisne kon. [mm]38.35 mm
Veličina usisne konekcije [in]2 1/8
Veličina usisne konekcije [mm]54.40 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²]19.6 m/s²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.83 Kilogram
Neto težina10.829 Kilogram
Zapremina49.273 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428273053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm