Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1708

Temperaturni opseg [°C]: -30 - 30, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal (FS) [K]3.0 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dodatne informacijeSkala farenhajta
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
Električna konekcijaKleme, šrafovi terminala
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. temperatura senzora [°C]80 °C
Maks. temperatura senzora [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Materijal kapilarne ceviBakar
Metod montažeZid
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
OdobrenjeRoHS KinaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]130 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]85 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tip proizvodaUT 72
Veličina senzora (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]6 x 119 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.246 Kilogram
Neto težina0.094 Kilogram
Zapremina1.061 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428567145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm