Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostat, UT 72

060H1401

Opseg temperature [°C]: -30 - 30, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: UT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
Električna konekcijaKleme, šrafovi terminala
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja48 pc
Maks. temperatura senzora [°C]60 °C
Maks. temperatura senzora [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Materijal kapilarne ceviBakar
Metod montažeMontiranje panela
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostat
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeUKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]130 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg temperature [°C] [Max]30 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]85 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaUT 72
Veličina senzora (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]6 x 119 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.137 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Zapremina0.671 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428529600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm