Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1302

Opseg temperature [°C]: 0 - 40, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: UT

Preporučena zamena: 060H1702

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
Električna konekcijaKleme, šrafovi terminala
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. temperatura senzora [°C]90 °C
Maks. temperatura senzora [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Materijal kapilarne ceviBakar
Metod montažeZid
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
OdobrenjeCEEACRoHSRoHS KinaTYSK
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]130 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg temperature [°C] [Max]40 °C
Opseg temperature [°C] [Min]0 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]105 °F
Opseg temperature [°F] [min.]32 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaUT 73
Veličina senzora (Ø x D) [in]15/64 x 4 44/64 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]6 x 119 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.238 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Zapremina1.077 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm